??
CAD model selection
K1460.0812
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1460 - Clamp cam brass
Bill of material
K1460.0812
BESTKIPP
Order No.
K1460.0812
A
width
16 mm
A1
width
16 mm
B
width
8 mm
D1
diameter
8 mm
D2
thread
M8 mm
F
Chamfer
0.5 mm
G
distance
12.0 mm
L1
Length
42 mm
L2
distance
32 mm
L3
height
14 mm
L4
height
20.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0504 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245469758
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions